ZHCSK91A August 2019 – September 2019 TPS23882
PRODUCTION DATA.
命令 = 47h,带 1 个数据字节,只读
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
R4_7 | R4_6 | R4_5 | R4_4 | R4_3 | R4_2 | R4_1 | R4_0 |
R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 |
说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-0 | Rn_7- Rn_0 | R | 0 | 通道 n 检测电阻的 8 位数据转换结果。
最新的 2 点检测电阻测量结果。I2C 数据传输是 1 字节传输。 请注意,寄存器内容不会在关闭时清除。 定义测量电阻的公式为:
R = N × RSTEP 其中,RSTEP 的定义以及满标度值如下: |
||||
可用电阻范围 | RSTEP | |||||||
2kΩ 至 50kΩ | 195.3125Ω | |||||||