ZHCSK91A August 2019 – September 2019 TPS23882
PRODUCTION DATA.
尽管支持的 VPWR 电源电压范围为 44V 至 57V(与用于 2 类 PoE 的 802.3at 标准一样),但需要最低 50V 的电源电压才能满足 2 线对 3 类(高达 30W)IEEE 要求。TPS23882 要求 VPWR 电源电压提供的电流典型值约为 10mA,最大值约为 12mA,但 VPWR 电源电压需要提供的总输出电流取决于系统所需的端口数量和类型。TPS23882 可配置为支持每端口 15.5W 或 30W,并在开启时按比例设置功率限制。为了提供更高的系统设计灵活性,也可对端口功率限制 PCUT 进行编程。但是,通常建议根据要支持的 PoE 级型选择 VPWR 电源的功率大小。例如,对于八个 1 类端口(每个为 15.5W),建议使用 130W 或更大功率的电源,而对于八个 2 线对 3 类 (30W) 端口,建议使用 250W 或更高功率的电源(假设采用最大的端口电流和待机电流)。
NOTE
在符合 IEEE 标准的 应用中,只有 4 线对配置的端口才能够支持大于 30W 的功率水平。