ZHCSK91A August 2019 – September 2019 TPS23882
PRODUCTION DATA.
为了消除误检测的可能性,TPS23882 使用 TI 专有的 4 点检测方法来确定 PD 器件的特征电阻。在噪声环境中或高容性负载条件下,使用 2 点检测类型 PSE 可能会误检测有效的 25kΩ 特征电阻。
将检测 1 和检测 2 合并为重复执行的单个检测功能。检测 1 将 I1 (160μA) 应用于某个通道,等待大约 60ms,然后使用积分 ADC 测量通道电压 (V1)。随后,检测 2 将 I2 (270μA) 应用于该通道,再次等待大约 60ms,然后再次测量通道电压 (V2)。然后,第二次重复该过程以捕获第三 (V3) 和第四 (V4) 通道电压测量值。对所有四个测量点组合执行多重比较和计算,从而消除非线性或迟滞 PD 特征的影响。然后将得到的通道特性分级到适当的类别中。
NOTE
检测电阻测量结果也会存储在通道检测电阻寄存器 (0x44 - 0x47) 中。