ZHCSDJ0A February 2015 – March 2015 TPS22958
PRODUCTION DATA.
TPS22958x 是一款具有可调节上升时间的小型单通道负载开关。 此器件包含一个可在 0.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且可支持最大 4A(DGK 封装)或 6A(DGN 封装)的持续电流。 此开关可由一个打开/关闭输入控制,此输入可与低压控制信号直接对接。
该器件的上升时间可从外部进行控制,从而避免涌入电流。 在 CT 引脚上连接一个电容即可更改上升时间:电容值越大,上升时间越长。 TPS22958x 提供 DGK 和 DGN 两种节省空间的封装,其中 DGN 封装带有支持高功率耗散的散热焊盘,而 DGN 封装则不带有散热焊盘。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40℃ 至 105℃。
器件编号 | 封装(引脚) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS22958x | DGK (8) | 3.00mm x 4.90mm |
DGN (8) | 3.00mm x 4.90mm |