ZHCSHE0 December 2017 TMS320F28377D-EP
PRODUCTION DATA.
如需接收文档更新通知,请访问 ti.com.cn 上的器件产品文件夹。In the upper right corner, click on Alert me to register and receive a weekly digest of any product information that has changed. For change details, review the revision history included in any revised document.
下面列出了介绍处理器、相关外设以及其他配套技术资料的最新文档。
勘误表
《TMS320F2837xD 双核 Delfino™ MCU 芯片勘误表》 介绍了器件的已知问题并提供了权变措施。
技术参考手册
《TMS320F2837xD 双核 Delfino 微控制器技术参考手册》 介绍了 2837xD 微控制器的每个外设和子系统的集成、环境、功能 说明和编程模型。
CPU 用户指南
《TMS320C28x CPU 和指令集参考指南》 介绍了 TMS320C28x 定点数字信号处理器 (DSP) 的中央处理器 (CPU) 和汇编语言指令。此参考指南还介绍了上述 DSP 所 提供 的仿真特性。
《TMS320C28x 扩展指令集技术参考手册》 介绍了 TMU、VCU-II 和 FPU 加速器的架构、流水线和指令集。
外设指南
《C2000 实时控制外设参考指南》 介绍了 28x DSP 的外设参考指南。
工具指南
《TMS320C28x 汇编语言工具 v17.6.0.STS 用户指南》 介绍了用于 TMS320C28x 器件的汇编语言工具(用于开发汇编语言代码的汇编器和其他工具)、汇编器指令、宏、通用目标文件格式和符号调试指令。
《TMS320C28x 优化 C/C++ 编译器 v17.6.0.STS 用户指南》 介绍了 TMS320C28x C/C++ 编译器。此编译器接受 ANSI 标准 C/C++ 源代码,并为 TMS320C28x 器件生成 TMS320 DSP 汇编语言源代码。
《TMS320C28x 指令集仿真器技术概述》 介绍了用于 TMS320C2000 IDE 的 Code Composer Studio 内提供的仿真器,该仿真器可以对 C28x 内核的指令集进行仿真。
应用报告
《半导体封装方法》 介绍了准备向最终用户运输半导体器件时所用的封装方法。
《计算嵌入式处理器的有效使用寿命》 介绍了如何计算 TI 嵌入式处理器 (EP) 在电子系统中运行时的有效使用寿命。本文档的目标读者为希望确定 TI EP 的可靠性是否符合终端系统可靠性要求的总工程师。
《TMS320C28x 数字信号控制器使用入门》 介绍了如何开始使用 TMS320C28x DSP 软件和硬件开发来辅助实现初始设计和调试目的。