ZHCSHE0 December 2017 TMS320F28377D-EP
PRODUCTION DATA.
您的封装已经采用“过孔通道”技术进行了特殊设计。这使得 PCB 设计中能够采用 0.65mm 间距封装,实现比正常尺寸更大的 PCB 过孔和布线,从而减小 PCB 信号层数,并大幅降低 PCB 成本。由于 Via Channel BGA 技术提升了分层效率,因此该器件允许仅在两个信号层(共四层)中进行 PCB 布线。
利用 [所用封装] 封装中实施的 Via Channel 技术可构建基于 [所用器件] 的产品,该产品采用 4 层 PCB 设计,但这可能达不到系统性能目标要求。因此,产品设计期间必须对采用 4 层 PCB 设计的系统的性能进行评估。