ZHCSCZ8E October 2014 – September 2021 TMP102-Q1
PRODUCTION DATA
通过为指针寄存器写入适当的值,可访问 TMP102-Q1 器件上的特定寄存器。指针寄存器的值是 R/W 位为低电平时在从器件地址字节之后传输的第一个字节。每次写入 TMP102-Q1 器件的操作都需要指针寄存器的值(请参阅图 7-3)。
从 TMP102-Q1 器件读取时,写入操作存入指针寄存器的最后一个值用于确定读取操作会读取哪个寄存器。若要为读取操作更改寄存器指针,必须在指针寄存器中写入一个新值。要完成此操作,应在 R/W 位为低电平时发出一个从器件地址字节,后跟指针寄存器字节。无需额外的数据。然后,主器件生成一个启动条件并发出从器件地址字节(其中 R/W 位为高电平)来启动读取命令。有关此序列的详细信息,请参阅图 7-4。如果需要从同一寄存器进行重复的读取操作,则无需一直发送指针寄存器字节,因为 TMP102-Q1 器件将记住指针寄存器的值,直到该值被下一个写入操作更改。
首先发送的寄存器字节为最高有效字节,之后是最低有效字节。