ZHCSCZ8E October 2014 – September 2021 TMP102-Q1
PRODUCTION DATA
TMP102-Q1 器件支持 SMBus 警报功能。当 TMP102-Q1 器件在中断模式下运行时 (TM = 1),ALERT 引脚可作为 SMBus 警报信号连接。当主器件检测到 ALERT 线路上存在 ALERT 条件时,会向总线发送 SMBus 警报命令 (0001 1001)。如果 ALERT 引脚有效,器件将确认 SMBus 警报命令,并在 SDA 线路上返回从器件地址进行响应。从器件地址的第八位 (LSB) 表明 ALERT 条件是否是因为温度超过 THIGH或者下降到低于 TLOW引起的。当 POL = 0 时,如果温度大于或者等于 THIGH,则这个位为低电平;如果温度低于 TLOW,则这个位为高电平。如果 POL = 1,这个位的极性被反转。有关此序列的详细信息,请参阅图 7-5。
如果总线上的多个器件对 SMBus 警报命令做出响应,SMBus 警报命令的从器件地址部分的仲裁将确定哪一个器件清除 ALERT 状态。具有最低两线制地址的器件将在仲裁中胜出。如果 TMP102-Q1 器件在仲裁中胜出,其 ALERT 引脚将在 SMBus 警报命令完成时变为无效。如果 TMP102-Q1 器件未在仲裁中胜出,其 ALERT 引脚将保持有效。