ZHCSTN4 October 2023 TMCS1133
ADVANCE INFORMATION
器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMCS1133A1AQDVGR | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
PMCS1133A2AQDVGR | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
PMCS1133B1AQDVGR | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
PMCS1133B2AQDVGR | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMCS1133A1AQDVGR | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
PMCS1133A2AQDVGR | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
PMCS1133B1AQDVGR | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
PMCS1133B2AQDVGR | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |