ZHCSTN4 October 2023 TMCS1133
ADVANCE INFORMATION
TMCS1133 具有精确的内部基准,此基准可确定零电流输出电压 VOUT,0A。通过选择器件比较 表中列出的三个不同零电流输出电压选项中的任何一个,可以优化总体电流检测动态范围。方程式 13、方程式 14 和方程式 15 中列出的这些极低漂移精密零电流基准选项提供了使用 3.0V 至 5.5V 之间的各种电源电压进行精确双向或单向电流测量的功能。