ZHCSTN4 October 2023 TMCS1133
ADVANCE INFORMATION
TMCS1133 仅在低压隔离侧需要一个电源 (VS),该电源独立于隔离式电流输入来为模拟电路供电。VS 决定了模拟输出 VOUT 的满量程输出范围,可以提供在 3V 和 5.5V 之间的任何电压。为了滤除电源路径中的噪声,应在 VS 和 GND 引脚之间放置一个容值为 0.1µF 的低 ESR 去耦电容器,其位置应尽可能靠近器件的电源和接地引脚。为了补偿高噪声或高阻抗电源,应增加更多去耦电容。
TMCS1133 电源 VS 可以独立于流过输入的电流进行定序。然而,在 VS 达到建议的工作电压与模拟输出有效之间存在 25ms 延迟(典型值)。在该延迟内,VOUT 从高阻抗状态转换为主动驱动状态,在此期间,输出电压可在 GND 和 VS 之间转换。如果必须避免这种行为,则应在施加输入电流之前为 VS 提供超过 25ms 的稳定电源电压。