ZHCSGC0E March 2017 – July 2018 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
PRODUCTION DATA.
TLV906x 系列器件 具有 10MHz 带宽和 6.5V/µs 压摆率,且每个通道仅有 538µA 的电源电流,从而在功耗极低的情况下提供良好的交流性能。在直流 应用 中也具有良好性能,其输入噪声电压极低(在 10kHz 时为 10nV/√Hz),输入偏置电流低,且典型输入失调电压为 0.3mV。