ZHCSGC0E March 2017 – July 2018 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
PRODUCTION DATA.
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VS | 电源电压 (VS = [V+] – [V–]) | 1.8 | 5.5 | V |
VI | 输入电压范围 | (V–) – 0.1 | (V+)+0.1 | V |
VO | 输出电压范围 | V– | V+ | V |
VSHDN_IH | 关断引脚上的高电平输入电压(放大器为启用状态) | 1.1 | V+ | V |
VSHDN_IL | 关断引脚上的低电平输入电压(放大器为禁用状态) | V- | 0.2 | V |
TA | 额定温度范围 | –40 | 125 | °C |