ZHCSMO9A December 2020 – March 2023 TLV766-Q1
PRODUCTION DATA
TLV766-Q1 是一款具有宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压和高达 500mA 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 12V,在可调节版本中输出可高达 14.6V。
该器件具有宽输入电压范围,因此可由变压器次级绕组和稳压电源轨(例如 10V 或 12V)供电。此外,该器件还具有宽输出电压范围,不仅可为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,还能为微控制器 (MCU) 和处理器供电。
TLV766-Q1 具有 1% 的输出精度,可为电源要求严格的数字负载供电。
内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。
高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。该器件具有 20Hz 至 20kHz 的高纹波抑制,是为音频组件供电的理想选择。
TLV766-Q1 采用具有可湿性侧面和低热阻的 8 引脚、3mm × 3mm VSON (DRB) 封装。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV766-Q1 | DRB (VSON, 8) | 3.00mm × 3.00mm |