ZHCSF25 May 2016 TLV521
PRODUCTION DATA.
TLV521 是采用德州仪器 (TI) 顶尖的 VIP50 工艺技术制造的。此专利工艺技术极大地提高了德州仪器 (TI) 低功耗和低电压运算放大器的性能。以下章节将展示 VIP50 工艺技术的优势并重点介绍可实现超低功耗的电路。
放大器的差分输入包含一个同相输入 (IN+) 和一个反相输入 (IN–)。放大器仅放大两个输入之间的电压差,即所谓的差分输入电压。运算放大器的输出电压 (Vout) 的计算公式为Equation 1:
其中 AOL 是放大器的开环增益,通常约为 100dB。
TLV521 具有一个轨至轨输入,这可为系统设计人员提供更多灵活性。该轨至轨输入通过并行使用一个 PMOS 差分对和一个 NMOS 差分对实现。当共模输入电压 (VCM) 接近 V+ 时,NMOS 对开启且 PMOS 对关闭。当 VCM 接近 V− 时,NMOS 对关闭且 PMOS 对开启。当 VCM 介于 V+ 和 V− 之间时,内部逻辑可判定每个差分对将获得的电流量。这种专用逻辑可确保放大器在整个共模电压范围内实现稳定且低失真度的运算。
由于两个输入级都具有自己的失调电压 (VOS) 特性,所以 TLV521 失调电压是 VCM 的一个函数。VOS 的切换点落在了 V+ 下面 1.0V 的位置。请参阅“典型性能特性”一节的“VOS 与 VCM之间的关系”曲线。当输入信号幅值与 VOS 值相当且/或设计需要高精度时,应格外谨慎。在这些情况下,输入信号必须避过切换点。此外,PSRR 和 CMRR 等涉及输入失调电压的参数也将受差分对转换区域中 VCM 的变化的影响。
电源为 3.3V 时,TLV521 输出电压摆幅在距离轨 3mV 的范围内,这可在输出端提供可能的最大动态范围。在低电源电压下操作时,这一点尤为重要。
TLV521 最大输出电压摆幅决定了特定输出负载下的最大可能摆幅。输出负载为 100kΩ,电源为 5V 时,TLV521 输出摆幅在距离轨 50mV 的范围。