ZHCSF25 May 2016 TLV521
PRODUCTION DATA.
TLV521 的额定工作电压范围是 1.7V 至 5.5V(±0.85V 至 ±2.275V),温度范围是 –40°C 至 +125°C。典型特性中提供的参数可能会随工作电压或温度的不同而出现显著变化。
CAUTION
电源电压超过 6V 可能会对器件造成永久损坏。
对于高频开关电源以及其他 kHz 级别及以上的噪声源,低带宽纳瓦级功率器件并没有良好的高频(大于 1kHz)交流 PSRR 抑制功能,因此,如果预计电源线路中会出现 kHz 范围内的噪声,则建议使用额外的电源滤波。