ZHCSFW1 November 2016 TLV2314-Q1 , TLV314-Q1 , TLV4314-Q1
PRODUCTION DATA.
各种运算放大器对于电磁干扰 (EMI) 的易感性会有所不同。如果传导 EMI 进入运算放大器,放大器输出中的直流失调电压在有 EMI 时可能偏离标称值。这个偏离是内部半导体结相关的信号整流引起的。虽然 EMI 可能影响所有的运算放大器引脚功能,但是信号输入引脚可能是最易受影响的。TLVx314-Q1 运算放大器系列整合了内部输入低通滤波器,该滤波器可减少放大器对 EMI 的响应。此滤波器提供共模和差分模式滤波。此滤波器针对大约 80MHz (-3dB) 的截止频率而设计,具有每十倍频 20dB 的下降率。
德州仪器 (TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。EMI 抑制比 (EMIRR) 指标允许将运算放大器直接与 EMI 抗扰度进行比较。Figure 13 显示了 TLVx314-Q1 的测试结果。有关更多详细信息,请参阅《运算放大器的 EMI 抑制比》(SBOA128),下载地址为 www.ti.com.cn。