ZHCSFW1 November   2016 TLV2314-Q1 , TLV314-Q1 , TLV4314-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      EMIRR 与频率间的关系
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:TLV314-Q1
    2.     引脚功能:TLV2314-Q1
    3.     引脚功能:TLV4314-Q1
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息:TLV314-Q1
    5. 6.5 热性能信息:TLV2314-Q1
    6. 6.6 热性能信息:TLV4314-Q1
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 典型特性
    9. 6.9 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 轨至轨输入
      3. 7.3.3 轨至轨输出
      4. 7.3.4 共模抑制比 (CMRR)
      5. 7.3.5 容性负载和稳定性
      6. 7.3.6 EMI 敏感性和输入滤波
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
  9. 电源建议
    1. 9.1 输入和 ESD 保护
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

容性负载和稳定性

TLVx314-Q1 专用于 需要驱动 容性负载的应用。与所有运算放大器一样,可能存在会使 TLVx314-Q1 变得不稳定的特定情况。在确定放大器的运行是否稳定时,需要考虑特定的运算放大器电路配置、布局、增益和输出负载等因素。与增益更高的放大器相比,
在单位增益 (1V/V) 缓冲器配置下驱动电容负载的运算放大器更容易出现不稳定的情况。电容负载与运算放大器输出电阻相结合后,在反馈环路内产生一个使相补角降级的极点。当电容负载增加时,相补角的降级会增大。在单位增益配置下运行时,TLVx314-Q1 在纯容性负载高达大约 1nF 时仍然保持稳定。某些较大的电容器(电容值大于 1μF 的 CL 电容器)的等效串联电阻 (ESR) 足以改变反馈环路内的相位特性,从而使放大器保持稳定。增加放大器闭环增益使得放大器能够驱动更大的电容。如果在电压增益更高时测出放大器的过冲响应,可发现此能力的增长十分明显,如Figure 8 所示。

插入一个小电阻器(通常为 10Ω 至 20Ω)可以增加采用单位增益配置的放大器的容性负载驱动能力(如Figure 14 所示)。这个电阻器大大减少了与大电容负载相关的过冲和振铃。然而,这个技巧的一个可能问题是这个增加的串联电阻和任一与负载电容并联的连接电阻会生成一个分压器。此分压器在输出上引入一个减少输出摆幅的增益误差。

TLV314-Q1 TLV2314-Q1 TLV4314-Q1 ai_imprv_cap_load_drv_bos563.gifFigure 14. 改进容性负载驱动