ZHCSQF8A June 2023 – December 2023 TLV365-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DIYAMP-EVM 是一款独特的评估模块 (EVM),可提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。