ZHCSQF8A June 2023 – December 2023 TLV365-Q1
PRODMIX
TLV365-Q1 和 TLV2365-Q1 (TLVx365-Q1) 器件是零交叉、轨到轨输入和输出 CMOS 运算放大器系列,针对低压和成本敏感型应用进行了优化。得益于低噪声 (4.5nV/√Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)特性,此类器件成为在低侧电流检测、音频、信号调节和传感器放大等应用中驱动采样模数转换器 (ADC) 的理想之选。
特殊功能包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。输出电压摆幅在电源轨的 12 mV 以内。
TLVx365-Q1 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。