ZHCSED6 November 2015 TLV1702-Q1
PRODUCTION DATA.
TLV1702-Q1 器件可提供宽电源电压范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 凭借符合行业标准且在极小型封装内集成的上述特性,此类器件成为当前市场中的最佳通用比较器。
集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最多可高出负电源 36 V)且不受 TLV1702-Q1 电源电压影响的优势。
该器件是一款双通道微功耗比较器。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和集电极开路配置使 TLV1702-Q1 器件能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的多数应用。
该器件在 –40°C 至 +125°C 的扩展级工业温度范围内额定运行。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV1702-Q1 | 超薄小外形尺寸封装 (VSSOP) (8) | 3.00mm × 3.00mm |