ZHCS949C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
恒流值由放置在 IREF 和 GND 之间的外部电阻器 (RIREF) 确定。电阻 (RIREF) 值可以通过方程式 1 计算得出。
其中:
VIREF = IREF 引脚上的内部基准电压(通常为 1.208V)
当 VCC 小于 3.6V 时,IOLC 必须设置在 2mA 至 35mA 范围内。此外,当 VCC 等于或大于 3.6V 时,IOLC 必须设置在 2mA 至 45mA 范围内。图 5-4 中展示了外部电阻值的恒定灌电流特性。表 7-1 描述了恒流输出与外部电阻器值间的关系。
IOLC (mA) | RIREF(kΩ,典型值) |
---|---|
45(仅限 VCC > 3.6V) | 1.18 |
40(仅限 VCC > 3.6V) | 1.32 |
35 | 1.51 |
30 | 1.76 |
25 | 2.12 |
20 | 2.65 |
15 | 3.53 |
10 | 5.29 |
5 | 10.6 |
2 | 26.5 |