ZHCS949C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
如果全部 16 个输出同时开启或关闭,可能会有大浪涌电流流经器件和电路板。这些大电流浪涌可能会导致不利噪声和电磁干扰 (EMI),从而影响其他电路。TLC59283 能够以 1ns(典型值)的延时时间独立开启或关闭每个组的输出;请参阅图 5-3。16 个输出分为九组,每组一个到两个输出:组 1 (OUT0)、组 2(OUT1 和 OUT15)、组 3(OUT2 和 OUT14)、组 4(OUT3 和 OUT13)、组 5(OUT4 和 OUT12)、组 6(OUT5 和 OUT11)、组 7(OUT6 和 OUT10)、组 8(OUT7 和 OUT9)和组 9 (OUT9)。当 BLANK 从低电平转换为高电平或从高电平转换为低电平时,导通和关断时间都会延迟。此外,当 BLANK 为低电平时,如果输出开启和关闭数据在 LAT 上升沿发生改变,则导通和关断时间都会延迟。但是,每个输出的状态都由输出开关数据锁存器中的数据和 BLANK 电平控制。