ZHCSHX6C August 2017 – February 2023 THS3491
PRODUCTION DATA
THS3491 电流反馈放大器 (CFA) 可以为在从直流到大于 100MHz 值(负载为 100Ω)的高输出功率水平实现最低失真的应用提供更出色的性能。尽管该电流反馈设计的额定增益为 5V/V,但它能够在宽增益范围内保持几乎恒定的带宽和失真。
8000V/µs 的压摆率能够以低失真和 100MHz 的频率为严苛的负载提供 10VPP 的输出。900MHz、小信号带宽能够以 10V 阶跃以及小于 1.3ns 的上升和下降时间提供小于 1.5% 的低过冲。大于 500mA 的峰值输出电流驱动值能够以快速的信号驱动高电容负载。
通过使用 VQFN-16 (RGT) 封装,新设计能实现超低失真,而 8 引脚 HSOIC (DDA) 封装(具有 PowerPAD™)可升级现有的 THS3091 或 THS3095 设计。与传统的 THS3091 或 THS3095 选项相比,THS3491 的更低输出余量能够在相同的 ±15V 电源下提供更大的输出摆幅。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
THS3491 | RGT(VQFN,16) | 3.00mm × 3.00mm |
DDA(HSOIC,8) | 4.89mm × 3.90mm |
器件型号 | 封装 | 芯片尺寸(标称值) |
---|---|---|
THS3491 | 裸片 | 1.02 mm × 1.06 mm |