ZHCSAH8B November 2012 – March 2022 TFP401A-Q1
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) 的 TFP401A-Q1 器件是一款 TI Panelbus™ 平板显示产品,是全系列兼容端到端 DVI 1.0 解决方案的一部分。主要针对的是台式机 LCD 显示器和数字投影仪,TFP401A-Q1 器件可应用于任何需要高速数字接口的设计中。
TFP401A-Q1 器件支持高达 1080p 的显示分辨率和 24 位真彩色像素格式的 WUXGA。它还具有设计灵活性,可在每个时钟内驱动 1 个或 2 个像素,支持 TFT 或 DSTN 面板并提供用时间触发的像素输出来减少接地反弹的选项。
PowerPAD 先进的封装技术可获得业界最佳的功率耗散、封装尺寸和超低接地电感。
TFP401A-Q1 将创新的 Panelbus 电路与 TI 先进的 0.18 µm EPIC-5™ CMOS 工艺技术以及 TI 的 PowerPAD 封装技术组合在一起,用于实现可靠的低功耗、低噪声、高速数字接口解决方案。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TFP401A-Q1 | PQFP (100) | 14.00mm × 14.00mm |