ZHCSNZ0B November 2022 – November 2023 TCAL6408
PRODUCTION DATA
参数 | 从(输入) | 至(输出) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tiv | 中断有效时间(RPU = 4.7kΩ,CL = 100pF) | P 端口 | INT | 1 | µs | ||
tir | 中断复位延迟时间(RPU = 4.7kΩ,CL = 100pF) | SCL | INT | 1 | µs | ||
tpv | 输出数据有效时间 | SCL | P 端口 | 400 | ns | ||
tps | 输入数据设置时间 | P 端口 | SCL | 0 | ns | ||
tph | 输入数据保持时间 | P 端口 | SCL | 300 | ns | ||
tskew_fall | 从 SCL 到 SDA 的延迟时间(仅 SIM)- 下降沿 | SCL | SDA | 5 | 80 | ns | |
tskew_rise | 从 SCL 到 SDA 的延迟时间(仅 SIM)- 上升沿 | SCL | SDA | -20 | 80 | ns |