ZHCSNZ0B November 2022 – November 2023 TCAL6408
PRODUCTION DATA
设计参数 | 示例值 |
---|---|
I2C 输入电压 (VCCI) | 1.8V |
P 端口输入/输出电压 (VCCP) |
3.6V |
输出电流额定值,P 端口下沉 (IOL) | 25mA |
输出电流额定值,P 端口拉电流 (IOH) | 10mA |
I2C 总线时钟 (SCL) 速度 |
1MHz |