ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
欠压保护 (BOP) 功能可为限制器提供优先输入,以对充电结束时会导致系统级欠压的电源电压瞬态骤降产生快速响应。当电源电压降至 BOP 阈值以下时,限制器开始以可配置的启动速率降低增益。当电源电压升至 BOP 阈值以上时,限制器将在已编程保持时间后开始释放。BOP 功能可以通过将 BOP_EN[0] 寄存器位设置为高电平来启用。可以使用 BOP_SRC 寄存器位将欠压电源设置为 PVDDH 或 PVDDL,具体视应用而定。
默认情况下,BOP 电源设置为 PVDDL 输入,而 SAR 转换器将对 PVDDH 和 PVDDL 电压和温度进行数字化处理。在这种情况下,PVDDH 欠压检测功能将禁用 。
当 BOP 电源设置为 PVDDH 输入时,SAR ADC 转换器将对 PVDDH 和 PVDDL 电压和温度进行数字化处理。在这种情况下,将启用 PVDDH 欠压检测。为了减少 BOP 引擎第一次启动的延迟,可以通过将寄存器位 CNV_PVDDL 设置为低电平来绕过 PVDDL 转换。
当 BOP 电源设为 PVDDL 输入时,SAR 转换器将对 PVDDH 和 PVDDL 电压和温度进行数字化处理。在这种情况下,PVDDH 欠压检测功能将禁用 。
当正在进行 BOP 时,电源跟踪限制器将暂停。
BOP 阈值由第 8.9.92 节中寄存器的 BOP_TH[31:0] 位设置。BOP_MUTE 位的设置会确定一旦电源低于阈值,器件是静音并关闭,还是只是衰减音频信号但并不静音。
在发生 BOP 事件时,TAS2781 也可以通过达到第 8.9.93 节中寄存器的 BOPSD_TH[31:0] 位设置的阈值立即静音,然后关断器件(如果 BOPSD_EN 寄存器位设置为高电平)。当 BOP_MUTE 设置为高电平时,此关断功能在内部自动禁用。
BOP 具有可编程的启动速率寄存器位 BOP_ATK[2:0]、启动步长寄存器位 BOP_ATK_ST[1:0] 和保持时间寄存器位 BOP_HLD[2:0]。
系统不使用 BOP 功能时,将释放电源跟踪限制器。如果限制器被禁用,增益将根据限制器释放设置进行释放。
保持时间还可以设置为不受限,方法是将 BOP_INF_HLD 寄存器位编程为高电平。器件需要在静音或软件/硬件关断状态之间切换,或者寄存器位 BOP_HLD_CLR 可以设置为高电平(这会导致器件退出保持状态并开始释放)。
当 BOP_INF_HLD 位设置为低电平时,器件将根据 BOP_HLD[2:0] 位的编程来保持。