ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | AMP_INV | RW | 0h | 反相音频放大器输出 0h = 正常 1h = 反相 |
6 | CLASSD_SYNC | RW | 0h | D 类同步模式 0h = 未同步到音频时钟 1h = 已同步到音频时钟 *当展频和同步模式都启用时,同步模式优先 |
5 | RAMP_RATE | RW | 0h | 当 CLASSD_SYNC = 1 时,采样率基于 0h = 48kHz 1bh = 44.1kHz |
4 | AUTO_RATE | RW | 0h | TDM 采样率的自动检测 0h = 启用 1h = 禁用 |
3-1 | SAMP_RATE[2:0] | RW | 4h | TDM 总线的采样率 0h = 保留 1h = 14.7/16kHz 2h = 22.05/24kHz 3h = 29.4/32kHz 4h = 44.1/48kHz 5h = 88.2/96kHz 6h = 176.4/192kHz 7h = 保留 |
0 | FRAME_START | RW | 1h | TDM 帧开始极性 0h = FSYNC 上低电平到高电平 1h = FSYNC 上高电平到低电平 |