ZHCSUN0C February 2004 – February 2024 SN74LVC125A-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
1OE | 1 | Input | Output Enable |
1A | 2 | Input | Input A |
1Y | 3 | Output | Output Y |
2OE | 4 | Input | Output Enable |
2A | 5 | Input | Input A |
2Y | 6 | Output | Output Y |
GND | 7 | — | Ground |
3Y | 8 | Output | Output Y |
3A | 9 | Input | Input A |
3OE | 10 | Input | Output Enable |
4Y | 11 | Output | Output Y |
4A | 12 | Input | Input A |
4OE | 13 | Input | Output Enable |
VCC | 14 | — | Positive Supply |