这款四路总线缓冲门可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
封装尺寸(3) |
SN74LVC125A-Q1 |
BQA(WQFN,14) |
3mm × 2.5mm |
3mm × 2.5mm |
D(SOIC,14) |
8.65mm x 6mm |
8.65mm × 3.91mm |
PW(TSSOP,14) |
5.00mm x 6.4mm |
5.00mm × 4.40mm |
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
(3) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,不包括引脚。