ZHCSRZ8D july 2003 – april 2023 SN74AHCT244-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 4.1 | V | ||
VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 2 | V | ||
VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 0.8 | V |