ZHCSRI7C
june 2003 – july 2023
SN74AHCT1G04-Q1
PRODMIX
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
Switching Characteristics
6.7
Operating Characteristics
6.8
Typical Characteristics
7
Parameter Measurement Information
7.1
17
8
Detailed Description
8.1
Functional Block Diagram
8.2
Device Functional Modes
9
Device and Documentation Support
9.1
Documentation Support
9.1.1
Related Documentation
9.2
接收文档更新通知
9.3
支持资源
9.4
Trademarks
9.5
静电放电警告
9.6
术语表
10
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DCK|5
MPDS025H
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsri7c_oa
1
特性
符合汽车应用要求
ESD 保护超过 1500 V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);超过 200V(使用机器模型,C = 200pF,R = 0)
工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
5V 时,tpd 最大值为 7.5ns
低功耗,ICC 最大值为 10μA
5V 时,输出驱动为 8mA
输入兼容 TTL 电压