ZHCST93C
October 2003 – October 2023
SN74AHC1G00-Q1
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
Switching Characteristics, 3.3 V ± 0.3 V
6.7
Switching Characteristics, 5 V ± 0.5 V
6.8
Operating Characteristics
7
Parameter Measurement Information
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
9.5
Application Curves
9.6
Power Supply Recommendations
9.7
Layout
9.7.1
Layout Guidelines
9.7.2
Layout Example
10
Device and Documentation Support
10.1
Documentation Support (Analog)
10.1.1
Related Documentation
10.2
接收文档更新通知
10.3
支持资源
10.4
Trademarks
10.5
静电放电警告
10.6
术语表
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DCK|5
MPDS025H
DBV|5
MPDS018S
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcst93c_oa
zhcst93c_pm
1
特性
符合汽车应用要求
工作电压范围为 2V 至 5.5V
5V 时 t
pd
最大值为 6.5ns
低功耗,10µA 最大 I
CC
5 V 下的输出驱动为 ±8mA
所有输入端均采用施密特触发器,使得电路能够承受较慢的输入上升和下降时间