ZHCSR56G January 1994 – October 2022 SN65LBC179 , SN75LBC179
PRODUCTION DATA
SN65LBC179、SN65LBC179Q 和 SN75LBC179 差分驱动器和接收器对是单片集成电路,设计用于通过具有传输线特性的长电缆进行双向数据通信。这些器件是平衡或差分电压模式器件,符合或超过行业标准 ANSIRS-485 和 ISO 8482:1987(E) 的要求。这两款器件采用 TI 专有 LinBiCMOS™ 进行设计,具有 CMOS 的低功耗以及同一电路中双极晶体管的精度和稳健性。
SN65LBC179、SN65LBC179Q 和 SN75LBC179 整合了差分线路驱动器和差分线路接收器,并采用 5V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入连接到单独的端子以实现全双工工作,并且用于在断电 (VCC = 0) 时为总线提供最小负载。这些器件具有宽共模电压范围,使其适用于点对点或多点数据总线应用。这些器件还提供正负电流限制和热关断功能,避免出现线路故障状况。线路驱动器在结温约为 172°C 时关闭。
SN65LBC179、SN65LBC179Q 和 SN75LBC179 采用 8 引脚双列直插式和小外形封装。SN75LBC179 可在 0°C 至 70°C 的商业温度范围内运行。SN65LBC179 的额定工业温度范围为 −40°C 至 85°C。SN65LBC179Q 可在 −40°C 至 125°C 的扩展工业或汽车温度范围内运行。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN75179B | D (SOIC) | 4.9 mm x 3.91 mm |
P (PDIP) | 9.81mm x 6.35mm |