ZHCSTW1 November 2023 SN54SC2T74-SEP
PRODUCTION DATA
参数 | 说明 | 条件 | VCC | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | 1.2V | 15 | nS | |
tw | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 1.2V | 15 | nS | |
tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | 1.2V | 33 | nS | |
tsu | CLK↑ 前的建立时间 | PRE 或 CLR 处于非活动状态 | 1.2V | 12 | nS | |
th | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 1.2V | 0.5 | nS | |
tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | 1.8V | 12.9 | nS | |
tw | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 1.8V | 12.1 | nS | |
tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | 1.8V | 22.1 | nS | |
tsu | CLK↑ 前的建立时间 | PRE 或 CLR 处于非活动状态 | 1.8V | 10.7 | nS | |
th | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 1.8V | 0.5 | nS | |
tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | 2.5V | 8.3 | nS | |
tw | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 2.5V | 7.9 | nS | |
tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | 2.5V | 15.4 | nS | |
tsu | CLK↑ 前的建立时间 | PRE 或 CLR 处于非活动状态 | 2.5V | 7.2 | nS | |
th | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 2.5V | 0.5 | nS | |
tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | 3.3V | 7.1 | nS | |
tw | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 3.3V | 7 | nS | |
tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | 3.3V | 12.4 | nS | |
tsu | CLK↑ 前的建立时间 | PRE 或 CLR 处于非活动状态 | 3.3V | 6 | nS | |
th | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 3.3V | 0.5 | nS | |
tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | 5.0V | 6.6 | nS | |
tw | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 5.0V | 6.4 | nS | |
tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | 5.0V | 9.5 | nS | |
tsu | CLK↑ 前的建立时间 | PRE 或 CLR 处于非活动状态 | 5.0V | 6.3 | nS | |
th | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 5.0V | 0.5 | nS |