ZHCSTW1 November 2023 SN54SC2T74-SEP
PRODUCTION DATA
参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAX | CL = 15pF | 1.2V | 5.6 | 18.8 | MHz | |||
FMAX | CL = 50pF | 1.2V | 5.6 | 15.0 | MHz | |||
tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 1.2V | 75.4 | 138.1 | nS | |
tPHL | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 1.2V | 102.2 | 158.9 | nS | |
tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 15pF | 1.2V | 65.5 | 104.7 | nS | |
tPHL | CLK | Q 或 Q | CL = 15pF | 1.2V | 79.4 | 126.6 | nS | |
tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 1.2V | 56.0 | 148.9 | nS | |
tPHL | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 1.2V | 67.8 | 170.7 | nS | |
tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 50pF | 1.2V | 44.7 | 115.5 | nS | |
tPHL | CLK | Q 或 Q | CL = 50pF | 1.2V | 51.1 | 138.3 | nS | |
FMAX | CL = 15pF | 1.8V | 17.6 | 38.1 | MHz | |||
FMAX | CL = 50pF | 1.8V | 17.6 | 38.1 | MHz | |||
tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 1.8V | 20.9 | 46.6 | nS | |
tPHL | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 1.8V | 25.3 | 47.2 | nS | |
tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 15pF | 1.8V | 15.3 | 33.2 | nS | |
tPHL | CLK | Q 或 Q | CL = 15pF | 1.8V | 16.6 | 32.3 | nS | |
tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 1.8V | 23.2 | 50.2 | nS | |
tPHL | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 1.8V | 27.7 | 50.6 | nS | |
tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 50pF | 1.8V | 17.5 | 37.0 | nS | |
tPHL | CLK | Q 或 Q | CL = 50pF | 1.8V | 18.6 | 35.7 | nS | |
FMAX | CL = 15pF | 2.5V | 23.2 | 50.5 | MHz | |||
FMAX | CL = 50pF | 2.5V | 23.2 | 50.5 | MHz | |||
tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 2.5V | 13.3 | 27.1 | nS | |
tPHL | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 2.5V | 13.9 | 27.3 | nS | |
tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 15pF | 2.5V | 8.4 | 20.1 | nS | |
tPHL | CLK | Q 或 Q | CL = 15pF | 2.5V | 9.3 | 17.9 | nS | |
tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 2.5V | 14.8 | 29.3 | nS | |
tPHL | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 2.5V | 15.3 | 29.3 | nS | |
tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 50pF | 2.5V | 9.9 | 22.5 | nS | |
tPHL | CLK | Q 或 Q | CL = 50pF | 2.5V | 10.4 | 19.9 | nS | |
FMAX | CL = 15pF | 3.3V | 34.3 | 56.7 | MHz | |||
FMAX | CL = 50pF | 3.3V | 34.3 | 56.7 | MHz | |||
tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 3.3V | 9.8 | 19.2 | nS | |
tPHL | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 3.3V | 10.1 | 19.2 | nS | |
tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 15pF | 3.3V | 6.1 | 14.5 | nS | |
tPHL | CLK | Q 或 Q | CL = 15pF | 3.3V | 6.8 | 12.4 | nS | |
tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 3.3V | 10.9 | 20.8 | nS | |
tPHL | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 3.3V | 11.1 | 20.7 | nS | |
tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 50pF | 3.3V | 7.2 | 16.4 | nS | |
tPHL | CLK | Q 或 Q | CL = 50pF | 3.3V | 7.6 | 14.0 | nS | |
FMAX | CL = 15pF | 5V | 42.8 | 66.2 | MHz | |||
FMAX | CL = 50pF | 5V | 42.8 | 59.4 | MHz | |||
tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 5V | 7.0 | 12.8 | nS | |
tPHL | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 5V | 6.9 | 12.7 | nS | |
tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 15pF | 5V | 5.0 | 9.8 | nS | |
tPHL | CLK | Q 或 Q | CL = 15pF | 5V | 5.3 | 9.1 | nS | |
tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 5V | 7.8 | 14.0 | nS | |
tPHL | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 5V | 7.8 | 13.7 | nS | |
tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 50pF | 5V | 5.7 | 11.2 | nS | |
tPHL | CLK | Q 或 Q | CL = 50pF | 5V | 5.9 | 10.0 | nS |