ZHCSTW1 November 2023 SN54SC2T74-SEP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 8-1 展示了如何在此应用中使用 SN54SC2T74-SEP 将 1.8V 信号升压转换为 3.3V 以驱动 LED。SN54SC2T74-SEP 不会限制输出电流,因此可以使用添加的输出电阻器来提供适当的电流限制。电阻值 (R) 应使用以下公式由 LED 的正向电压 (VD) 和通过 LED 的所需正向电流 (ID) 确定:R = (VCC - VD)/ID。