ZHCSNA9F April 1977 – January 2021 SG2524 , SG3524
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SG2524 和 SG3524 器件在单个芯片上包含构建稳压电源、逆变器或开关稳压器所需的一切功能。它们也可以用作高功率输出应用的控制元件。SG2524 和 SG3524 设计用于任一极性的开关稳压器、变压器耦合直流/直流转换器、无变压器电压加倍器以及采用了固定频率、脉宽调制 (PWM) 技术的极性变换器应用。补偿输出支持单端或推挽应用。每个器件包含一个片上稳压器、误差放大器、可编程振荡器、脉冲转向触发器、两个非限定导通晶体管、一个高增益比较器以及电流限制和关断电路。
器件型号 | 封装(引脚) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SGx524 | SOIC (16) | 9.90mm x 3.91mm |
PDIP (16) | 9.90mm × 6.35mm | |
NS (16) | 10.30mm × 5.30mm |