ZHCSTY5A November 2023 – December 2023 REF54
PRODUCTION DATA
1/f 噪声,也称为闪烁噪声,主要存在于较低频段中。REF54 数据表指定了 0.1Hz 至 10Hz 频段的闪烁噪声,其中 1/f 噪声具有最大功率。由于 1/f 噪声是一个极低的值,因此目标频率通过具有极低本底噪声的精密带滤波器进行放大和滤波,如图 7-3 所示。
图 7-4 显示了多个器件的闪烁噪声的典型分布,其中每个器件捕获了超过 1000 个样本。
噪声敏感型设计倾向于通过极低的 1/f 噪声实现超高精度测量。REF54 提供 NR 引脚,可在带隙上创建一个典型电阻为 13kΩ 的低通滤波器。NR 引脚上的 100μF 电容器可消除带隙基准整个频带的闪烁噪声 (0.1Hz),如图 7-5 所示。NR 引脚上的 10μF 电容器可为带隙创建 1Hz 低通滤波器。