ZHCSTY5A November 2023 – December 2023 REF54
PRODUCTION DATA
REF54 是一系列高精度、低漂移、低电流消耗的串联电压基准器件。REF54 系列提供低温漂系数 (0.8ppm/°C)、低噪声 (0.11ppmp-p) 和高精度 (±0.02%),同时消耗 260μA 电流。REF54 具有低长期漂移 (25ppm) 以及出色的负载和线性调整率,有助于满足高精度应用的严格性能要求。该器件系列设计为 ADS8900B、ADS127L11、ADS1285 和 DAC11001B 等高分辨率数据转换器的配套器件。
REF54 系列支持 18V 的宽电源电压等级。这也可以在电源 IC 发生故障时保护器件。REF54 器件支持高达 10mA 的负载电流。宽负载电流支持允许 REF54 作为电源直接连接到精密传感器。
REF54 有两个额定温度范围,C 级额定温度范围为 0°C 至 70°C,Q 级额定温度范围为 -40°C 至 +125°C。凭借宽的温度范围,器件可在各种工业应用中运行。