ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
图 6-37 显示了采样速率为 16kHz 或 14.7kHz 时抽取滤波器的幅度响应,而图 6-38 显示了该条件下抽取滤波器的通带纹波和相位偏差。表 6-28 列出了采样速率为 16kHz 或 14.7kHz 时抽取滤波器的规格。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.451 × fS | -0.05 | 0.05 | dB | |
阻带衰减 | 频率范围为 0.61 × fS 以上 | 87.3 | dB | ||
群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.363 × fS | 7.6 | 1/fS | ||
群延迟偏差 | 频率范围为 0 至 0.363 × fS | -0.022 | 0.022 | 1/fS | |
相位偏差 | 频率范围为 0 至 0.363 × fS | -0.21 | 0.25 | 度 |