图 6-35 和图 6-36 分别显示了采样速率为 768kHz 或 705.6kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 6-27 列出了采样速率为 768kHz 或 705.6kHz 时抽取滤波器的规格。
图 6-35 线性相位抽取滤波器幅度响应 图 6-36 线性相位抽取滤波器通带纹波 表 6-27 线性相位抽取滤波器规格参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|
通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.113 × fS | -0.05 | | 0.05 | dB |
阻带衰减 | 频率范围为 0.58 × fS 至 2 × fS | 75.0 | | | dB |
频率范围为 2 × fS 以上 | 88.0 | | |
群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.113 × fS | | 5.9 | | 1/fS |