ZHCS075A June 2012 – September 2015 PCM2903C
PRODUCTION DATA.
PCM2903C 是德州仪器 (TI) 的一款单芯片、USB、立体声音频编解码器,此解码器带有一个与 USB 兼容的全速协议控制器和 S/PDIF。USB 协议控制器无需软件代码。PCM2903C 采用 SpAct™架构,此架构为 TI 将音频时钟从 USB 数据包中恢复的独特系统。使用 SpAct 的片载模拟锁相环路 (PLL) 启用回放和带有低时钟抖动、以及独立回放和录音采样速率的录音功能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
PCM2903C | SSOP (28) | 10.20mm x 5.30mm |