ZHCSOP9B May 2023 – January 2024 OPT4001-Q1
PRODUCTION DATA
OPT4001-Q1 的光谱响应与人眼的光谱响应非常接近。如果使用环境光传感器测量来帮助打造良好的人类体验,或创造对人类有利的光学条件,则该传感器测量的光谱必须与人眼看到的光谱相同。
OPT4001-Q1 还具有出色的近红外光 (NIR) 抑制能力。这种 NIR 抑制能力尤其重要,因为许多现实世界的光源包含大量人眼不可见的红外成分。如果传感器测量的是人眼不可见的红外光,则无法准确表示真实的人类体验。
如果应用需要将 OPT4001-Q1 隐藏在暗窗下方(这样一来,最终产品用户就无法看到传感器),则 OPT4001-Q1 的红外抑制能力就变得明显更加重要,因为许多暗窗会使可见光衰减,但会透射红外光。这种可见光衰减而 NIR 光衰减不足的情况会增大红外光与照亮传感器的可见光的比率。由于 OPT4001-Q1 具有较高的红外抑制能力,因此在这种情况下,结果仍可很好地与人眼相匹配。