ZHCSOP9B May 2023 – January 2024 OPT4001-Q1
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||
1 | VDD | I | 器件电源。连接至 1.6V 至 3.6V 电源。 |
2 | ADDR | I | 地址引脚。该引脚设置 I2C 地址的 LSB。 |
3 | GND | Power | 接地 |
4 | SCL | I | I2C 时钟。使用 10kΩ 电阻器连接至 1.6V 至 5.5V 电源。 |
5 | INT | I/O | 中断输入/输出开漏。使用 10kΩ 电阻器连接至 1.6V 至 5.5V 电源。 |
6 | SDA | I/O | I2C 数据。使用 10kΩ 电阻器连接至 1.6V 至 5.5V 电源。 |