ZHCSOP9B May 2023 – January 2024 OPT4001-Q1
PRODUCTION DATA
OPT4001-Q1 是一款用于测量可见光强度的光/数传感器(单芯片照度计)。为了测量准确的光强度,器件上专门设计的滤波器可与人眼的明视响应紧密匹配,并抑制常见光源中的近红外成分。OPT4001-Q1 具有半对数输出,有 9 个二进制对数满量程照度范围,每个范围内都有高度线性响应,可测量范围为 400μlux 至 107klux。此功能允许光传感器具有 28 位有效动态范围。内置的自动范围选择逻辑可根据照度级别动态调整器件增益设置,无需用户输入即可在各种条件下提供出色的分辨率。
OPT4001-Q1 上的工程光学滤波器提供了强大的近红外 (NIR) 抑制功能。当为了美观而将传感器置于深色玻璃下时,该滤波器有助于保持高精度。
OPT4001-Q1 设计用于需要照度级别检测以增强用户体验的系统,该器件通常使用不起眼的人眼匹配和近红外抑制功能来取代低精度光电二极管、光敏电阻器和其他环境光传感器。
OPT4001-Q1 可通过 12 个步骤配置为以 600μs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括光采集时间和模数转换器 (ADC) 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间的组合决定,能够有效地测量低至 400μlux 的光强度变化。
数字操作可灵活用于系统集成。测量可以是连续的,也可以通过寄存器写入或硬件引脚单次触发。此器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入睡眠状态,直到传感器检测到适当的唤醒事件并通过中断引脚进行报告。
该传感器通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口报告表示照度级别的数字输出。输出寄存器上的内部先入先出 (FIFO) 可用于以较慢的速度从传感器读取测量值,同时仍保留器件捕获的所有数据。OPT4001-Q1 还支持 I2C 突发模式,从而以更小的 I2C 开销帮助主机从 FIFO 读取数据。
OPT4001-Q1 兼具低功耗和低电源电压功能,可延长电池供电系统的电池寿命。