ZHCSIQ4D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
OPA828 和 OPA2828 (OPAx828) JFET 输入运算放大器是 OPA627 和 OPA827 的下一代产品,兼具高速度、高直流精度和高交流性能。这些运算放大器可提供低失调电压、低温漂、低偏置电流和低噪声,噪声仅为 60nVRMS 0.1Hz 至 10Hz。OPAx828 在 ±4V 至 ±18V 的宽电源电压范围内工作,每通道电源电流仅为 5.5mA(典型值)。
凭借各种交流特性,包括 45MHz 增益带宽积 (GBW)、150V/μs 的压摆率和精密直流特性,OPAx828 系列非常适合用于各种系统,其中包括高速和高分辨率数据采集系统(例如 16 位和 18 位混合信号系统)、跨阻(I/V 转换)放大器、滤波器、精密 ±10V 前端和高阻抗传感器接口应用。
OPAx828 采用 8 引脚 SOIC 封装和热增强型 8 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 集成电路封装。
器件型号 | 通道 | 封装(1) |
---|---|---|
OPA828 | 单通道 | D(SOIC,8) |
DGN(HVSSOP,8) | ||
OPA2828 | 双通道 | DGN(HVSSOP,8) |