ZHCSIQ4D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
针对在印刷电路板 (PCB) 制造、运输或组装期间可能发生的静电放电 (ESD) 事件,OPAx828 具有内部保护机制。当器件加电运行时,内部 ESD 保护二极管在 OPAx828 正常运行期间不会提供保护。ESD 保护电路在输入和输出引脚到内部电源线之间涉及多个导流二极管,其中二极管在电源 ESD 单元(一种吸收器件,位于运算放大器内部)处相接。该保护电路在电路正常工作时处于未运行状态。如果可能将输入或输出驱动到正电源以上或负电源以下,则应确保将流过内部二极管的电流限制在 10mA 或更低。在严苛的电气环境下,可能需要外部保护电路,具体取决于应用要求和环境条件。
#T3080018-11 说明了一个在输入过压条件下保护 OPAx828 输入的示例。在此示例中,OPAx828 的同相输入通过增加一个外部电阻进行保护。如果输入电压 VIN 超过任一电源电压,则输入 ESD 二极管将会正向偏置大约 0.5V。在这种情况下,应限制流经正向偏置内部 ESD 二极管的电流;请参阅GUID-XXXXXXXX-SF0T-XXXX-XXXX-000000049248.html#GUID-XXXXXXXX-SF0T-XXXX-XXXX-000000049248。#T3080018-11 说明了一个特定示例,其中增加的输入电阻提供了必要的电流限制,还允许 VIN 输入电压高达 ±25.5V。假设在对称双电源配置下,可以通过以下公式确定该电路配置的最大输入电压:
添加串联输入保护电阻会为电路增加额外的噪声源。小于 250Ω 的电阻值所产生的额外噪声不足 10%。1kΩ 电阻值会增加约 40% 的噪声。OPAx828 的等效输入噪声电阻大约为 1kΩ。