ZHCSCY8B July 2014 – March 2018 ONET2804T
PRODUCTION DATA.
ONET2804T 是一款高增益限幅互阻抗放大器,适用于并行光学互连,数据速率最高可达 28Gbps。该器件与 750μm 间距离光电二极管阵列配合使用,可将光信号转换为差分输出电压。由内部电路提供光电二极管反向偏置电压并感测提供给各光电二极管的平均光电流。
该器件可配合引脚控制或两线制串口使用,从而实现对输出幅值、增益、带宽和输入阈值的控制。
ONET2804T 具有 21GHz 带宽、10kΩ 增益、1.8µArms 输入引入噪声和每通道的接收信号强度指示器 (RSSI)。通道间的 40dB 隔离可降低接收器中的串扰。
该部件需要 3.3V 单电源供电,每个通道的功耗典型值为 139mW,差分输出幅度为 500mVPP。其工作温度范围为 –40°C 至 100°C,采用芯片形式,通道间距为 750μm。
要获得完整数据表,请发送邮件至:onet2804t_request@ti.com。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ONET2804T | 裸片采用叠片封装 | 3250µm × 1450µm |